Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Google-Übersetzung,

    Installationsdose 1½ für niedrige Version DSO 4 Stichleitungen c/c 60. Lieferung mit Gipsdeckel. Die Stubs können 16- und 20-mm-Rohre handhaben. Wird bei der Montage von ELKO-Flachsteckdosen verwendet. Beim Bohren kann die ELKO-Dosierschablone verwendet werden. Kann mit Verlängerungsringen, 6 mm, ergänzt werden. Halogen frei. Farbe Rot.

    Spezifikation
    • Flexi+ infälld 1½ dosa med 4 stuts. Flexi+ dosorna har en större volym för bättre utrymme för anslutningar, puckar och i allmänhet mer luft för ökad livslängd för elektroniska produkter. Skivtjocklek 13mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO07397
    • ProduktfamilieRED boxes
    • ProduktgruppeBoxes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)152
    • Breite (mm)71
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)0.08
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC002601
    • ETIM-NameBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • UNSPSCNameElectrical boxes
    • UNSPSCCode39121303
    • OmniClassNummer23-35 33 15 13
    • OmniClassTitelElectrical Wall Junction Boxes
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit