Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003

    Google-Übersetzung,

    2-Phasen-Schalter IP55 mit Schraubanschluss, für Aufputzmontage, 16A 250V. Fluoreszierende Last 10A. Halogenfreier Thermoplast. Farbe: Reinweiß RAL9003.


    Spezifikation
    • E-nr. 1885416

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO07471
    • ProduktfamilieIP44 Swithes
    • ProduktgruppeIP44 Swithes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)67
    • Breite (mm)82
    • Tiefe (mm)37
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationSchaltgerät
    • ETIM-CodeEC001590
    • ETIM-NameSwitch
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_23
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDouble pole switches
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit