Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FIRESTOP CORD DIAMETER
FIRESTOP CORD DIAMETER
    EMAC

    FIRESTOP CORD DIAMETER

    Google-Übersetzung,

    Das EMAC®-Sortiment an Brandschutzschnüren zielt darauf ab, die Dichtheit gegen Flammen, heiße oder brennbare Gase in Dehnungsfugen zu gewährleisten, die normalerweise ein kritischer Punkt sind. Für den Einbau in Dehnungsfugen zwischen 10 und 60 mm Breite sowohl am Boden als auch an der Wand steht ein breites Sortiment zur Verfügung. Für breitere Kabel prüfen Sie die Verfügbarkeit.

    Diese Schnur besteht aus nicht brennbaren und nicht verrottenden Mineralfasern, die mit einem Glasfasergewebe ummantelt sind. Enthält kein Asbest und setzt im Brandfall keine giftigen Dämpfe frei. Es ist beständig gegen die üblichen chemischen Aggressionen und widersteht Feuchtigkeit.

    Die Brandschutzschnur hat eine Arbeitstemperatur von 780 °C und ihre Schmelztemperatur liegt bei >1000 °C. Dieses Produkt wurde gemäß den neuesten europäischen Normen getestet und hat ein Brandverhalten M0 (nicht brennbar) und eine Feuerbeständigkeit von 240 Minuten (EN 1366-4).

    Je nach Größe in Rollen erhältlich.

    *Das System wurde Qualitätskontrolltests für vertikale und horizontale Bewegungen gemäß der europäischen Norm EN 13501-2:2016 unterzogen. *El 240-HXFW 10 bis 150

    Die Installation des Komplettsystems wird empfohlen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://en.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Kontaktieren Sie EMAC

    Spezifikation
    • Firestop cord manufactured in mineral fibres and fibreglass that means it can be installed in the structural joint and other construction particularities, both horizontally and vertically, to avoid fire and smoke spreading through it. The diameters and lengths of firestop cord available are:

      - 30 mm diameter and 30 m long

      - 30 mm diameter and 5 m long

      - 40 mm diameter and 30 m long

      - 40 mm diameter and 5 m long

      - 50 mm diameter and 25 m long

      - 50 mm diameter and 5 m long

      - 60 mm diameter and 25 m long

      - 60 mm diameter and 5 m long

      - 70 mm diameter and 20 m long

      - 70 mm diameter and 5 m long

      - 90 mm diameter and 18 m long

      - 90 mm diameter and 5 m long

      - 120 mm diameter and 2 m long

      - 150 mm diameter and 2 m long

      - 180 mm diameter and 2 m long

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNJCF
    • ProduktfamilieProfiles
    • ProduktgruppeStructural Joints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialFiberglas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationBrandbekämpfungssystem
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_80_81_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool fire stopping
    • Klassifizierung07 84 43
    • Format2014TitelJoint Firestopping
    • OmniClassNummer23-13 25 13 11 13
    • OmniClassTitelFire Resistant Joint Sealants
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit