Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hocker Coma Wood hoch
Hocker Coma Wood hoch
Hocker Coma Wood hoch
Hocker Coma Wood hoch
Hocker Coma Wood hoch
Hocker Coma Wood hoch
Hocker Coma Wood hoch
Hocker Coma Wood hoch
Hocker Coma Wood hoch
Hocker Coma Wood hoch
    Enea

    Hocker Coma Wood hoch

    4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
    Dieser minimalistische vierbeinige Hocker aus Eichen- oder Buchenholz ist mit seinem einfachen und eleganten Design eine sehr bequeme Sitzgelegenheit, die in einer Vielzahl von Ausführungen in verschiedenen Materialien erhältlich ist. Den Hocker gibt es in drei verschiedenen Höhen (hoch, mittel und niedrig). Er eignet sich damit für Umgebungen jeder Art, insbesondere solche, die wenig freien Raum bieten.
    Spezifikation
      • Massivholzbeine (Buche/Eiche), ø 25/35 mm.
      • Sitzflächenunterseite aus Aluminiumguss L-2630 UNE 38-263.
      • Fußstützen aus Edelstahl.
      • Sitz aus Polypropylen, Furnierholz (Buche/Eiche) oder gepolstert.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2091
    • ProduktfamilieComa
    • ProduktgruppeStool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)6.76
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStools
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (8)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)