Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Puff Puck
Puff Puck
Puff Puck
Puff Puck
Puff Puck
Puff Puck
Puff Puck
Puff Puck
Puff Puck
Puff Puck
    Enea

    Puff Puck

    4.5 von 5 Sternen4.5(15 Bewertungen)

    Mit einer großen Auswahl an Polsterstoffen und Ausführungen ist Puck eine gewagte und moderne Kollektion, die jedem Raum einen Hauch von Farbe verleiht. Die Basis ist mit Rollen erhältlich, um dem Puff Dynamik zu verleihen und ein einzigartiges Teil zu schaffen.

    Der Puff Puck hat einen Standfuß aus poliertem oder in einer unserer Farben lackiertem Aluminium und ist mit oder ohne Rollen erhältlich. Der Sitz ist mit einem oder zwei Polsterstoffen erhältlich, sodass im selben Puff eine, zwei oder drei Farben kombiniert werden können.

    Spezifikation
      • Basis aus Aluminiumguss L-2630 UNE 38-263
      • Schaumstofffüllung
      • UNE-EN 16139-2015
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9501
    • ProduktfamiliePuck
    • ProduktgruppePuff
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)470
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)390
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)6.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (8)