Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stuhl Tray
Stuhl Tray
Stuhl Tray
Stuhl Tray
Stuhl Tray
Stuhl Tray
Stuhl Tray
Stuhl Tray
Stuhl Tray
Stuhl Tray
    Enea

    Stuhl Tray

    3.6 von 5 Sternen3.6(8 Bewertungen)

    Der Stuhl Tray wird in allen Lottus-Ausführungen angeboten und bietet eine ideal für Bildungseinrichtungen und Gemeinschaftsräume geeignete Produktfamilie. Er hat eine Metallstruktur und seine Schreibtafel sowie die Ablage sind perfekt integriert, um sich an die jeweiligen individuellen Bedürfnisse anzupassen. Der Stuhl Tray besteht aus einer Sitzschale auf einem Gestell mit Rollen, einer Ablage und einer klappbaren Schreibtafel, weshalb er bestens geeignet ist, sich an die wechselnden  Anforderungen in verschiedenen Lern- und polyvalenten Umgebungen anzupassen. Die Sitzschale ist in zahlreichen Ausführungen erhältlich: Sitzschale aus Holz, aus Polypropylen in einer oder zwei Farben oder mit gepolstertem Sitz oder rundum gepolstert. Darüber hinaus können die Rückenlehne und die Schreibtafel in zwei verschiedenen Größen gefertigt werden.

    Spezifikation
      • Rundrohr Ø14×2 mm; kaltgewalzter Stahl
      • Stützen aus Aluminiumguss L-2630 UNE 38-263
      • Teilmechanische Roboter-Metallschutzgasschweißung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9679
    • ProduktfamilieTray
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)780
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)14.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)