Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Garderobenständer Caddy
Garderobenständer Caddy
Garderobenständer Caddy
Garderobenständer Caddy
Garderobenständer Caddy
Garderobenständer Caddy
Garderobenständer Caddy
Garderobenständer Caddy
Garderobenständer Caddy
Garderobenständer Caddy
    Enea

    Garderobenständer Caddy

    4.8 von 5 Sternen4.8(16 Bewertungen)

    Unsere Garderobenständer der Kollektion Caddy sind elegant und minimalistisch und geben jedem Ambiente einen lässigen Touch. Neben der Funktionalität verleiht diese Produktfamilie jeder Umgebung einen Hauch von Design. Er ist in zwei Optionen erhältlich: als Wandgarderobe oder als klassischer Garderobenständer.

    Der Garderobenständer Caddy hat ein Gestell aus lackiertem Stahl und ist mit 6 oder 8 Haken aus massiver Buche oder aus Polypropylen in einer unserer Farben erhältlich. Auf diese Weise bietet Caddy die Möglichkeit, mit verschiedenen Farbtönen, Texturen und Materialien zu spielen.

    Spezifikation
      • Gestell: kaltgewalzter Stahl; sowohl die abgerundete Basis als auch das Rundrohr Ø50x2mm
      • Kleiderhaken aus massiver Buche, Lackierung auf Polyurethanbasis, Farbe, Grundierung und Finish Natur; halbmatt, UV- und vergilbungsbeständig, Qualitätsstufe E1
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9531
    • ProduktfamilieCaddy
    • ProduktgruppeCoat stand
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1700
    • Breite (mm)412
    • Tiefe (mm)412
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)2.62
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoat racks
    • Klassifizierung10 57 13
    • Format2014TitelHat and Coat Racks
    • OmniClassNummer23-21 15 17
    • OmniClassTitelClothing Racks
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (8)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)