Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hocker Coma 4L
Hocker Coma 4L
Hocker Coma 4L
Hocker Coma 4L
Hocker Coma 4L
Hocker Coma 4L
Hocker Coma 4L
    Enea

    Hocker Coma 4L

    Die Hocker der Kollektion Coma sind in verschiedenen Höhen und Strukturen erhältlich. Diese Produktfamilie zeichnet sich durch ihr leichtes Design und ihre vielfältigen Ausführungsoptionen aus, die sich für jedes Ambiente und Umgebung eignen.

    Der Hocker Coma 4L hat ein 4-Bein-Gestell aus in einer unserer Farben lackiertem Stahl, das ihm eine große Leichtigkeit verleiht. Die Sitzfläche kann aus Polypropylen oder Furnierholz in Eiche natur oder gebeizter Eiche sowie gepolstert gefertigt werden. Dieser Hocker ist in drei Höhen erhältlich: eine niedrige, eine hohe für Cafés, Bars und Restaurants und eine mittlere Höhe für Wohnbereiche oder Arbeitsumgebungen.

    Spezifikation
      • Rundrohr Ø16×2 mm ; kaltgewalzter Stahl
      • Teilmechanische Roboter-Metallschutzgasschweißung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2096
    • ProduktfamilieComa
    • ProduktgruppeStool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)495
    • Breite (mm)375
    • Tiefe (mm)375
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)4.92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStools
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (18)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)