Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stuhl Lottus Wood
Stuhl Lottus Wood
Stuhl Lottus Wood
Stuhl Lottus Wood
Stuhl Lottus Wood
Stuhl Lottus Wood
Stuhl Lottus Wood
Stuhl Lottus Wood
Stuhl Lottus Wood
Stuhl Lottus Wood
    Enea

    Stuhl Lottus Wood

    4.7 von 5 Sternen4.7(18 Bewertungen)

    Die Kollektion Lottus Wood ist eine Weiterentwicklung der Serie Lottus mit einem neuen Design mit Birken- oder Eichenholzbeinen. Die Kombination verschiedener Sitzoberflächen mit dem Holz verleihen ihr Wärme und Eleganz und eignen sich sehr gut für Ausstattungen in einem nordischen und nachhaltigen Stil.

    Der Stuhl Lottus Wood hat ein 4-Bein-Gestell aus Eiche oder Birke und ist in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich: Sitzschale aus Holz, aus Polypropylen in einer oder zwei Farben oder mit gepolsterter Sitzfläche oder rundum gepolstert. Darüber hinaus bietet er zwei Rückenlehnenhöhen: Standard und High.

    Spezifikation
    • Trägermaterial aus Eichen- oder Birkenfurnier

      • Mechanische Schrauben-Mutter-Verbindungen
      • UNE-EN 16139-2015
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4864
    • ProduktfamilieLottus
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)775
    • Breite (mm)468
    • Tiefe (mm)525
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)8.64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (8)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)