Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hocker Street
Hocker Street
Hocker Street
Hocker Street
Hocker Street
Hocker Street
Hocker Street
Hocker Street
Hocker Street
Hocker Street
    Enea

    Hocker Street

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)

    Der Stuhl und Hocker der Kollektion Street sind der erste Schritt unserer Expansion in Richtung Outdoor-Möbel. Die zum Formen des Stahlrohrs verwendeten Techniken verleihen dieser Produktfamilie Haltbarkeit und passen sich an alle klimatischen Bedingungen an.

    Der aus in jeder unserer Farben lackiertem Stahl gefertigte Hocker Street mit Rückenlehne wurde speziell für den Außenbereich entwickelt. Dieses sehr ergonomische, stapelbare Modell bietet optional ein Sitzkissen. Dieser Hocker ist in zwei Höhen erhältlich, mittel und hoch.

    Spezifikation
      • Rundrohr Ø16×2 mm und Ø14×2 mm ; kaltgewalzter Stahl
      • Sitz- und Rückenleisten aus Stahl
      • Elektrotauchlackierung für die Außenverwendung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2513
    • ProduktfamilieStreet
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1090
    • Breite (mm)565
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)8.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStools
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (8)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)