Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sessel Kaiak spin wood
Sessel Kaiak spin wood
Sessel Kaiak spin wood
Sessel Kaiak spin wood
Sessel Kaiak spin wood
Sessel Kaiak spin wood
Sessel Kaiak spin wood
Sessel Kaiak spin wood
Sessel Kaiak spin wood
    Enea

    Sessel Kaiak spin wood

    Die Kombination aus Eichenholzschale und Polster verleiht den Stühlen und Sesseln der Kollektion Kaiak einzigartigen und einhüllenden Komfort. Eine Option sowohl für Wohnräume als auch Büros und öffentliche Räume

    Der mit oder ohne Armlehnen erhältliche Sessel Kaiak spin wood hat eine Sitzschale aus Eiche natur oder gebeizter Eiche und bietet eine Vielzahl an Polsteroptionen: Vollpolsterung, nur Sitzpolsterung und Vorderseitenpolsterung. Sein 4-Bein-Drehgestell ist aus Massivholz gefertigt.

    Spezifikation
      • Sitzschale aus gebogenem Eichenfurnier, Verleimung in der Hochfrequenzpresse mit E1-Leimen
      • Mechanische Schrauben-Mutter-Verbindungen
      • Spin aus massiver Eiche
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3550
    • ProduktfamilieKaiak Lounge
    • ProduktgruppeLounge
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)695
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Nettogewicht (kg)13.64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (8)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)