Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stuhl Kaiak confident mit Rollen
Stuhl Kaiak confident mit Rollen
Stuhl Kaiak confident mit Rollen
Stuhl Kaiak confident mit Rollen
Stuhl Kaiak confident mit Rollen
Stuhl Kaiak confident mit Rollen
Stuhl Kaiak confident mit Rollen
Stuhl Kaiak confident mit Rollen
    Enea

    Stuhl Kaiak confident mit Rollen

    Die Kombination aus Eichenholzschale und Polster verleiht den Stühlen und Sesseln der Kollektion Kaiak einzigartigen und einhüllenden Komfort. Eine Option sowohl für Wohnräume als auch Büros und öffentliche Räume.

    Der mit oder ohne Armlehnen erhältliche Stuhl Kaiak confident mit Rollen hat eine Sitzschale aus Eiche natur oder gebeizter Eiche und bietet eine Vielzahl an Polsteroptionen: Vollpolsterung, nur Sitzpolsterung, Dreiviertelpolsterung und Vorderseitenpolsterung. Da er mit Rollen ausgestattet ist, ist sein 4-Sterne-Fußkreuz feststehend und kann in jeder unserer Farben lackiert werden.

    Spezifikation
      • Sitzschale aus gebogenem Eichenfurnier, Verleimung in der Hochfrequenzpresse mit E1-Leimen
      • Mechanische Schrauben-Mutter-Verbindungen
      • Aluminiumguss mit 4 Speichen.
      • UNE-EN 16139-2015
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3240r
    • ProduktfamilieKaiak
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)815
    • Breite (mm)505
    • Tiefe (mm)545
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)11.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (8)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)