Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sessel Kaiak 4-Sterne-Fußkreuz
Sessel Kaiak 4-Sterne-Fußkreuz
Sessel Kaiak 4-Sterne-Fußkreuz
Sessel Kaiak 4-Sterne-Fußkreuz
Sessel Kaiak 4-Sterne-Fußkreuz
Sessel Kaiak 4-Sterne-Fußkreuz
Sessel Kaiak 4-Sterne-Fußkreuz
Sessel Kaiak 4-Sterne-Fußkreuz
Sessel Kaiak 4-Sterne-Fußkreuz
Sessel Kaiak 4-Sterne-Fußkreuz
    Enea

    Sessel Kaiak 4-Sterne-Fußkreuz

    Die Kombination aus Eichenholzschale und Polster verleiht den Stühlen und Sesseln der Kollektion Kaiak einzigartigen und einhüllenden Komfort. Eine Option sowohl für Wohnräume als auch Büros und öffentliche Räume.

    Der mit oder ohne Armlehnen erhältliche und aus Eiche natur oder gebeizter Eiche gefertigte Sessel Kaiak hat ein 4-Sterne-Fußkreuz und bietet eine Vielzahl an Polsteroptionen: Vollpolsterung, nur Sitzpolsterung und Vorderseitenpolsterung. Sein Drehgestell kann in jeder unserer Farben lackiert werden.

    Spezifikation
      • Sitzschale aus gebogenem Eichenfurnier, Verleimung in der Hochfrequenzpresse mit E1-Leimen
      • Mechanische Schrauben-Mutter-Verbindungen
      • Aluminiumguss mit 4 Speichen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3501
    • ProduktfamilieKaiak Lounge
    • ProduktgruppeLounge
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)780
    • Breite (mm)710
    • Tiefe (mm)695
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Nettogewicht (kg)14.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (8)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)