Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stuhl Street mit Armlehnen
Stuhl Street mit Armlehnen
Stuhl Street mit Armlehnen
Stuhl Street mit Armlehnen
Stuhl Street mit Armlehnen
Stuhl Street mit Armlehnen
Stuhl Street mit Armlehnen
Stuhl Street mit Armlehnen
Stuhl Street mit Armlehnen
Stuhl Street mit Armlehnen
    Enea

    Stuhl Street mit Armlehnen

    4.7 von 5 Sternen4.7(10 Bewertungen)

    Der Stuhl und Hocker der Kollektion Street sind der erste Schritt unserer Expansion in Richtung Outdoor-Möbel. Die zum Formen des Stahlrohrs verwendeten Techniken verleihen dieser Produktfamilie Haltbarkeit und passen sich an alle klimatischen Bedingungen an.

    Der aus in jeder unserer Farben lackiertem Stahl gefertigte Stuhl Street mit Armlehnen wurde genau wie das Modell ohne Armlehnen speziell für den Außenbereich entwickelt. Dieses sehr ergonomische, stapelbare Modell bietet optional ein Sitzkissen.

    Spezifikation
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Steel backrest and seat slats
      • Cataphoresis-treated for outdoor use
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600
    • ProduktfamilieStreet
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)775
    • Breite (mm)585
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (8)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)