Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stuhl Bio L
Stuhl Bio L
Stuhl Bio L
Stuhl Bio L
    Enea

    Stuhl Bio L

    3.9 von 5 Sternen3.9(7 Bewertungen)

    Bio ist eine Kollektion, die für Komfort und eine intensive Nutzung im Objektbereich und in Arbeitsbereichen konzipiert wurde. Es sind zwei Versionen erhältlich: Bio, eine leichtere mit niedriger Rückenlehne und Bio L, eine ergonomischere mit hoher Rückenlehne.

    Das 4-Bein-Gestell des Stuhls Bio ist aus verchromtem oder in einer unserer Farben lackiertem Stahl gefertigt. Sitz und Rückenlehne sind aus Polypropylen und können mit vielen verschiedenen Stoffen bezogen werden. Somit ist es möglich, einen einfarbigen oder lässigen Hocker zu entwerfen. Die Strapazierfähigkeit dieses Modells ermöglicht seine Anpassung an stark frequentierte Bereiche wie Wartezimmer, Krankenhäuser, den öffentlichen Sektor und den Objektbereich.

    Spezifikation
      • Kaltgewalztes Ovalstahlrohr 30x20x2 mm
      • Rückenlehne aus Aluminiumguss L-2630 UNE 38-263
      • Teilmechanische Roboter-Metallschutzgasschweißung
      • UNE-EN 16139-2015
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3901
    • ProduktfamilieBio
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)801
    • Breite (mm)481
    • Tiefe (mm)552
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)9.08
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (8)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)