Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tisch Pile hoch
Tisch Pile hoch
Tisch Pile hoch
Tisch Pile hoch
Tisch Pile hoch
Tisch Pile hoch
Tisch Pile hoch
Tisch Pile hoch
Tisch Pile hoch
Tisch Pile hoch
    Enea

    Tisch Pile hoch

    Der Tisch Pile  ist mit einem Klappmechanismus ausgestattet, mit dem Sie den Tisch auf sehr intuitive Weise zusammenlegen können. Sein Gestell mit einem 4-Sterne-Fußkreuz aus poliertem oder in einer unserer Farben lackiertem Aluminium ist für einfaches Stapeln konzipiert. All dies macht Pile zur idealen Wahl für dynamische Umgebungen im Innen- und Außenbereich. Darüber hinaus ist er in zwei Höhen und mit runden, quadratischen und abgeschrägten Arbeitsplatten mit verschiedenen Ausführungen erhältlich.

    Spezifikation
      • Basis mit 4 Aluminiumstützen mit Antirutsch-Stoppern
      • Stranggepresste Aluminiumrohrsäule Ø60mm
      • Tischplattensockel mit eigenem Klappmechanismus aus Kunstfaser
      • Runde, quadratische oder abgerundete Tischplatte, erhältlich in HPL oder Fenix

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45102457R700
    • ProduktfamiliePile
    • ProduktgruppeTable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (48)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (36)
    4.4 von 5 Sternen 4.4 (8)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit