Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stuhl Lottus
Stuhl Lottus
Stuhl Lottus
Stuhl Lottus
Stuhl Lottus
Stuhl Lottus
Stuhl Lottus
Stuhl Lottus
Stuhl Lottus
Stuhl Lottus
    Enea

    Stuhl Lottus

    4.3 von 5 Sternen4.3(36 Bewertungen)

    Lottus ist eine umfassende Produktfamilie leichter und ergonomischer Sitzgelegenheiten. Egal ob Arbeits- oder Wohnbereichen, ihr Design verleiht jeder Umgebung Stil. Dank der großen Auswahl an Materialien und Finishs bietet diese Kollektion vielfältige Möglichkeiten.

    Der Stuhl Lottus hat ein 4-Bein-Gestell aus verchromtem oder in einer unserer Farben lackiertem Stahl und bietet eine Vielzahl von Ausführungen: Sitzschale aus Holz, aus Polypropylen in einer oder zwei Farben oder mit gepolsterter Sitzfläche oder rundum gepolstert. Dank all dieser Möglichkeiten passt sich dieser Stuhl jedem Raum an.

    Spezifikation
      • Rundrohr Ø16×2 mm ; kaltgewalzter Stahl
      • Teilmechanische Roboter-Metallschutzgasschweißung
      • UNE-EN 16139-2015
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4801
    • ProduktfamilieLottus
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)775
    • Breite (mm)530
    • Tiefe (mm)525
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)8.36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (8)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)