Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tisch Iron
Tisch Iron
Tisch Iron
Tisch Iron
Tisch Iron
Tisch Iron
Tisch Iron
Tisch Iron
Tisch Iron
Tisch Iron
    Enea

    Tisch Iron

    4.5 von 5 Sternen4.5(14 Bewertungen)

    Der Tisch Iron hat einen in einer unserer Farben lackierten Stahlrahmen, der ihm große Stabilität verleiht. Mit unterschiedlichen Höhen, Ausführungen und Formen der Tischplatte ist er perfekt für Cafés, Bars, Restaurants und Hotels geeignet, jedoch auch für die meisten Unternehmensumgebungen.

    Spezifikation
      • Stahlbasis
      • Rundrohr Ø50×2 mm; aus kaltgewalztem Stahl
      • Runde, quadratische oder abgerundete Tischplatte mit geraden oder abgeschrägten Kanten, erhältlich in Melamin, HPL, Fenix oder Eiche
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer84587302438V700700
    • ProduktfamilieIron
    • ProduktgruppeTable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)12.29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.5 von 5 Sternen 4.5 (46)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (18)
    4.8 von 5 Sternen 4.8 (5)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)
    4.4 von 5 Sternen 4.4 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit