Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tisch LTS System mit Stahlbeinen
Tisch LTS System mit Stahlbeinen
Tisch LTS System mit Stahlbeinen
Tisch LTS System mit Stahlbeinen
Tisch LTS System mit Stahlbeinen
Tisch LTS System mit Stahlbeinen
Tisch LTS System mit Stahlbeinen
Tisch LTS System mit Stahlbeinen
Tisch LTS System mit Stahlbeinen
Tisch LTS System mit Stahlbeinen
    Enea

    Tisch LTS System mit Stahlbeinen

    Die Kombination aus verschiedenen Höhen, Größen und Ausführungen sowie die unzähligen Anordnungen und Zubehörteile macht die Kollektion LTS System zu einem vollkommenen Tischprogramm. Auf diese Weise bietet das Modell eine Vielzahl von Lösungen für jeden  Arbeits- oder Wohnbereich.

    Mit einer Vielzahl von Höhen und Ausführungsoptionen bietet der Tisch LTS-System mit in einer unserer Farben lackierten Stahlbeinen verschiedene Möglichkeiten zur Schaffung individuell gestalteter persönlicher Räume. Seine Vielzahl an Bürozubehör macht ihn besonders geeignet für Arbeitsumgebungen.

    Spezifikation
      • Eiförmige Beine 70x30x2mm aus kaltgewalztem Stahl
      • Gestell: Spezial-Rechteckrohr 40x20x1,5 mm, kaltgewalzter Stahl
      • Teilmechanische Roboter-Metallschutzgasschweißung
      • Las encimeras son de contrachapeado de roble, barniz base poliuretano, con tinte, fondo y acabado natural, billo semimate con tratamiento ultravioleta y antiamarilleo, 16mm, calidad E1. También en HPL y Fénix
      • Elemente zur Verbindung von Gestell und Beinen aus Aluminiumguss L-2630 UNE 38-263
      • UNE-EN 15372:2016
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4972L9001800
    • ProduktfamilieLTS System
    • ProduktgruppeTable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (48)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)
    4.8 von 5 Sternen 4.8 (5)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit