Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hocker Lottus Wood hoch
Hocker Lottus Wood hoch
Hocker Lottus Wood hoch
Hocker Lottus Wood hoch
Hocker Lottus Wood hoch
Hocker Lottus Wood hoch
    Enea

    Hocker Lottus Wood hoch

    4.2 von 5 Sternen4.2(9 Bewertungen)

    Die Kollektion Lottus Wood ist eine Weiterentwicklung der Serie Lottus mit einem neuen Design mit Birken- oder Eichenholzbeinen. Die Kombination verschiedener Sitzoberflächen mit dem Holz verleihen ihr Wärme und Eleganz und eignen sich sehr gut für Ausstattungen in einem nordischen und nachhaltigen Stil.

    Der Hocker mit Rückenlehne Lottus Wood hat ein 4-Bein-Gestell aus Eiche oder Birke und ist in zahlreichen Ausführungen erhältlich: Sitzschale aus Holz, aus Polypropylen in einer oder zwei Farben oder mit gepolsterter Sitzfläche oder rundum gepolstert. Dieses Modell ist zudem in zwei Höhen erhältlich: eine hohe für Cafés, Bars und Restaurants und eine mittlere Höhe für Wohnbereiche oder Arbeitsumgebungen.

    Spezifikation
      • Trägermaterial aus Eichen- oder Birkenfurnier
      • Mechanische Schrauben-Mutter-Verbindungen
      • Fußstütze des Hockers aus Aluminiumguss L-2630 UNE 38-263
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4791
    • ProduktfamilieLottus
    • ProduktgruppeStool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)980
    • Breite (mm)440
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)8.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStools
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (8)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)