Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stuhl Lottus mit Kufengestell
Stuhl Lottus mit Kufengestell
Stuhl Lottus mit Kufengestell
Stuhl Lottus mit Kufengestell
Stuhl Lottus mit Kufengestell
Stuhl Lottus mit Kufengestell
Stuhl Lottus mit Kufengestell
Stuhl Lottus mit Kufengestell
    Enea

    Stuhl Lottus mit Kufengestell

    Lottus ist eine umfassende Produktfamilie leichter und ergonomischer Sitzgelegenheiten. Egal ob Arbeits- oder Wohnbereichen, ihr Design verleiht jeder Umgebung Stil. Dank der großen Auswahl an Materialien und Finishs bietet diese Kollektion vielfältige Möglichkeiten.

    Der Stuhl Lottus mit Kufengestell hat ein Gestell aus verchromtem oder in einer unserer Farben lackiertem Stahl und bietet eine Vielzahl von Ausführungen: Sitzschale aus Holz, aus Polypropylen in einer oder zwei Farben oder mit gepolsterter Sitzfläche oder rundum gepolstert. Zusätzlich können Flügelarmlehnen angebracht werden, wodurch er sich an die unterschiedlichsten Räume anpasst.

    Spezifikation
      • Rundrohr Ø14×2 mm; kaltgewalzter Stahl
      • Polypropylenarmlehnen
      • Teilmechanische Roboter-Metallschutzgasschweißung
      • UNE-EN 16139-2015
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4818
    • ProduktfamilieLottus
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)775
    • Breite (mm)540
    • Tiefe (mm)525
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)8.36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (8)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)