Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stuhl Lottus mit Armlehnen
Stuhl Lottus mit Armlehnen
Stuhl Lottus mit Armlehnen
Stuhl Lottus mit Armlehnen
Stuhl Lottus mit Armlehnen
Stuhl Lottus mit Armlehnen
Stuhl Lottus mit Armlehnen
Stuhl Lottus mit Armlehnen
Stuhl Lottus mit Armlehnen
Stuhl Lottus mit Armlehnen
    Enea

    Stuhl Lottus mit Armlehnen

    Lottus ist eine umfassende Produktfamilie leichter und ergonomischer Sitzgelegenheiten. Egal ob Arbeits- oder Wohnbereichen, ihr Design verleiht jeder Umgebung Stil. Dank der großen Auswahl an Materialien und Finishs bietet diese Kollektion vielfältige Möglichkeiten.

    Der Stuhl Lottus hat ein 4-Bein-Gestell aus verchromtem oder in einer unserer Farben lackiertem Stahl und bietet eine Vielzahl von Ausführungen: Sitzschale aus Holz, aus Polypropylen in einer oder zwei Farben oder mit gepolsterter Sitzfläche oder rundum gepolstert. Darüber hinaus verfügt dieses Modell über Armlehnen aus Stahl, Aluminium oder eingebaute Flügelarmlehnen.

    Spezifikation
      • Rundrohr Ø16×2 mm ; kaltgewalzter Stahl
      • Teilmechanische Roboter-Metallschutzgasschweißung
      • Armlehnen aus Stahl, Polypropylen oder Aluminiumguss L-2630 UNE 38-263
      • UNE-EN 16139-2015
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5500
    • ProduktfamilieLottus
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)775
    • Breite (mm)560
    • Tiefe (mm)525
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)9.92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (8)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)