Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
    Enea

    Lottus Lounge High

    Die breite und entspannte Form der Reihe Lottus Lounge und ihre vielfältigen Ausführungsoptionen machen sie zu einer sehr komfortablen, informellen Kollektion, die sich perfekt für Wartezimmer und Hotels eignet. Diese Linie wird mit zwei unterschiedlichen Höhen der Rückenlehnen und unterschiedlichen Strukturen angeboten.

    Feststehend oder drehbar ist der Lottus Lounge High mit einem 4-Sterne-Fußkreuz aus poliertem oder in einer unserer Farben lackiertem Aluminium gefertigt. Dier Sitzschale ist rundum gepolstert, hat eine höhere Rückenlehne und kann mit Armlehnen aus Aluminium oder Eiche natur oder gebeizter Eiche ausgestattet werden. Darüber hinaus kann das Modell mit einer Ottomane kombiniert werden, die für weiteren, zusätzlichen Komfort sorgt.

    Spezifikation
      • Sitzschale aus Birken- oder Eichenfurnier, Verleimung in der Hochfrequenzpresse mit E-1-Leimen
      • Teilmechanische Roboter-Metallschutzgasschweißung
      • Basis mit 4 Stützen aus poliertem oder lackiertem Aluminium und Antirutsch-Stoppern
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer7900L
    • ProduktfamilieLottus Lounge
    • ProduktgruppeLounge
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)910
    • Breite (mm)850
    • Tiefe (mm)735
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)7.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (48)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (36)
    4.4 von 5 Sternen 4.4 (8)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit