Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ema mit Kufengestell offener Rückenlehne und Armlehnen
Ema mit Kufengestell offener Rückenlehne und Armlehnen
Ema mit Kufengestell offener Rückenlehne und Armlehnen
Ema mit Kufengestell offener Rückenlehne und Armlehnen
Ema mit Kufengestell offener Rückenlehne und Armlehnen
Ema mit Kufengestell offener Rückenlehne und Armlehnen
Ema mit Kufengestell offener Rückenlehne und Armlehnen
    Enea

    Ema mit Kufengestell offener Rückenlehne und Armlehnen

    Die Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit und ausgezeichnete Stapelbarkeit der Kollektion Ema sowie eine Reihe vielseitiger und ergänzender Zubehörteile eignen sie besonders für ihren Einsatz in Mehrzweck- und Gemeinschaftsräumen sowie Objektbereichen.

    Der Stuhl Ema mit offener Rückenlehne und Armlehnen ist leicht und strapazierfähig und ermöglicht das Stapeln von bis zu 45 Stühlen. Damit eignet er sich perfekt für alle Arten von Räumen, sogar für den Objektbereich. Das Kufengestell aus Stahl und die Aluminiumarmlehnen können verchromt/poliert oder in jeder unserer Farben lackiert werden. Sitz und Rückenlehne sind aus Polypropylen oder gepolstert erhältlich. Darüber hinaus ist ein gepolstertes Sitzpad vorhanden, das für Mehrzweckräume oder Bereiche mit großen Menschenansammlungen sehr nützlich ist, da es dank einer geringeren Reibung als die Vollpolsterversion besser stapelbar ist. In diesem Fall können bis zu 20 Stück auf dem Wagen und 15 auf dem Boden gestapelt werden.

    Spezifikation
      • Rundrohr Ø13×1,5 mm; kaltgewalzter Stahl
      • MIG/MAG-Roboterschweißverfahren nach den Normen EN 287-1:2011
      • Aluminiumarmlehnen
      • Auf Transport- und Lagerwagen gestapelt: 45 in Polypropylen und 20 in der bezogenen Version
      • Auf dem Boden und auf Transportwagen gestapelt: 20 in Polypropylen und 15 in der bezogenen Version
      • UNE-EN 16139-2015
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8100
    • ProduktfamilieEma
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)807
    • Breite (mm)566
    • Tiefe (mm)552
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)9.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (18)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit