Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stuhl Ema 4L mit Armlehnen
Stuhl Ema 4L mit Armlehnen
Stuhl Ema 4L mit Armlehnen
Stuhl Ema 4L mit Armlehnen
Stuhl Ema 4L mit Armlehnen
Stuhl Ema 4L mit Armlehnen
Stuhl Ema 4L mit Armlehnen
Stuhl Ema 4L mit Armlehnen
Stuhl Ema 4L mit Armlehnen
Stuhl Ema 4L mit Armlehnen
    Enea

    Stuhl Ema 4L mit Armlehnen

    Die Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit und ausgezeichnete Stapelbarkeit der Kollektion Ema sowie eine Reihe vielseitiger und ergänzender Zubehörteile eignen sie besonders für ihren Einsatz in Mehrzweck- und Gemeinschaftsräumen sowie Objektbereichen.

    Der Stuhl Ema 4L mit Armlehnen ist strapazierfähig und leicht und ermöglicht das Stapeln von bis zu 30 Stühlen. Damit eignet er sich perfekt für alle Arten von Räumen, sogar für den Objektbereich. Das 4-Bein-Stahlgestell und die Aluminiumarmlehnen können verchromt/poliert oder in jeder unserer Farben lackiert werden. Sitz und Rückenlehne sind aus Polypropylen oder gepolstert erhältlich. Darüber hinaus ist ein gepolstertes Sitzpad vorhanden, das für Mehrzweckräume oder Bereiche mit großen Menschenansammlungen sehr nützlich ist, da es dank einer geringeren Reibung als die Vollpolsterversion besser stapelbar ist. In diesem Fall können bis zu 20 Stück auf dem Wagen und 15 auf dem Boden gestapelt werden.

    Spezifikation
    • Dieser vierbeinige Stuhl ist eine neue Version der Linie Ema und teilt deren Designziele: Leichtigkeit, Festigkeit und Stapelbarkeit von bis zu 30 Stühlen. Optional wird das Modell mit offener Rückenlehne angeboten, was die Handhabung erleichtert, und es eignet sich ideal für große Räume, in denen je nach Anlass die Stühle in verschiedenen Anordnungen aufgestellt und schnell wieder verstaut werden müssen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9200
    • ProduktfamilieEma
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)810
    • Breite (mm)560
    • Tiefe (mm)565
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)9.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (8)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)