Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ema 4L stuhl
Ema 4L stuhl
Ema 4L stuhl
Ema 4L stuhl
Ema 4L stuhl
Ema 4L stuhl
Ema 4L stuhl
Ema 4L stuhl
Ema 4L stuhl
Ema 4L stuhl
    Enea

    Ema 4L stuhl

    3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
    Die Ema-Kollektion ist ein gutes Beispiel für unsere enge Zusammenarbeit mit den Designern. Die Verbindung von technischem Know-how und Design brachte einen Stuhl hervor, der sich vor allem durch drei Attribute auszeichnet: Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit und Stapelbarkeit. Für die Reihe gibt es eine Vielzahl von Zubehör, beispielsweise ein abnehmbares Schreibtablar, Reihenverbinder oder Transport- und Lagerwagen.
    Spezifikation
    • Dieser vierbeinige Stuhl ist eine neue Version der Linie Ema und teilt deren Designziele: Leichtigkeit, Festigkeit und Stapelbarkeit von bis zu 30 Stühlen. Optional wird das Modell mit offener Rückenlehne angeboten, was die Handhabung erleichtert, und es eignet sich ideal für große Räume, in denen je nach Anlass die Stühle in verschiedenen Anordnungen aufgestellt und schnell wieder verstaut werden müssen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9201
    • ProduktfamilieEma
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)805
    • Breite (mm)505
    • Tiefe (mm)565
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)8.26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (8)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)