Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Armsessel Puck
Armsessel Puck
Armsessel Puck
Armsessel Puck
Armsessel Puck
Armsessel Puck
Armsessel Puck
Armsessel Puck
Armsessel Puck
Armsessel Puck
    Enea

    Armsessel Puck

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)

    Mit einer großen Auswahl an Polsterstoffen und Ausführungen ist Puck eine gewagte und moderne Kollektion, die jedem Raum einen Hauch von Farbe verleiht. Die Basis ist mit Rollen erhältlich, um dem Puff Dynamik zu verleihen und ein einzigartiges Teil zu schaffen.

    Der Armsessel Puck hat einen Standfuß aus poliertem oder in einer unserer Farben lackiertem Aluminium und ist mit oder ohne Rollen erhältlich. Der Sitz ist mit einem oder zwei Polsterstoffen erhältlich, sodass im selben Sessel eine, zwei oder drei Farben kombiniert werden können. Dieses Modell ist in drei verschiedenen Größen erhältlich und eignet sich perfekt für Warteräume und Hotels, da man mit verschiedenen Sesseln einzigartige Kompositionen schaffen kann.

    Spezifikation
      • Basis aus Aluminiumguss L-2630 UNE 38-263
      • Schaumstofffüllung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9509
    • ProduktfamiliePuck Lounge
    • ProduktgruppePuff
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte

    4.6 von 5 Sternen 4.6 (49)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (14)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (15)