Entrematic EM EMSW Swing Door OperatorEntrematic EM EMSW Swing Door OperatorEntrematic EM EMSW Swing Door Operator
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
Entrematic

Entrematic EM EMSW Swing Door Operator

Google-Übersetzung,
Der Entrematic EMSW Drehtürantrieb ist ein elektrohydraulischer Antrieb, der sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet: Von behindertengerechten Zugängen in Privathaushalten bis hin zu Einzelhandelsgeschäften, Krankenhäusern oder öffentlichen Gebäuden mit großen und schweren Türen und stark frequentierten Umgebungen. Der Antrieb ist feuerfest und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Der robuste und langlebige EMSW von Entrematic kann auf beiden Seiten der Tür zum Ziehen oder Drücken montiert werden und ist für Einzel- oder Doppeltüren erhältlich. Das Entrematic EMSW kann mit der gesamten Palette von EM Entrematic Sicherheits- und Aktivierungseinheiten kombiniert werden, einschließlich Sensoren, elektromechanischen Schlössern und Zugangskontrollgeräten.
Spezifikation
  • Entrematic EMSW Swing Door Operator The Entrematic EMSW Swing Door Operator is an electro-Hydraulic swing door operator suitable for internal and external doors in a wide variety of applications such as retail, hotel, office, airports, stations, hospitals, Schools, industrial and commercial applications. The operator is fully approved for all possible installation environments such as escape routes or fire doors. It can be installed universally in push, pull, sliding-push usage as well as synchronized for double doors with mechanical coordination unit available. Product reference: Entrematic EMSW Swing Door Operator Product properties • Door type: Single or double door • Finish: Clear anodized • Color options: silver or back (arm system and end plates) • Power: low energy or full power operation options (according to EN160005) • Operator size: 110 mm height x 110 mm depth x 716 mm width • Safety features: Emergency opening, in the event of power failure or fire alarm the door can be used manually (like a door closer). Optional finger safety guards and safety sensor to prevent contact with moving door leaves. Standard • Separate units for push or pull operation with fitting arm systems • Automated swing-in or swing-out operator. Face mounted. • Opens with power, closes hydraulic • Built in program selector 3-way switch located on side of operator; 4-way key switch with exit mode optional Operation • Electro-hydraulic operation • Learn function • Wind load regulation, Max force Push: opening=95 Nm, closing= 165 Nm, Pull: opening= 55 Nm, closing 108 Nm • Push & Go function • Servo assist • In the event of power failure, door is closed in a controlled by the spring and stands as a door closer. • Hold open time 0- 30 Seconds • Max. drive power consumption 230 W • Max. opening angle 110 degrees • Door panel weight: Max 250 kg´s • Power requirements: Max 10A fuse Options • Dry contact for transmission of data to building’s central control system. • Connection possibilities for electric locks/locking mechanism. • Possibility to remote control. • Contactless detection sensor. • Double door synchronisation with cable and mechanical coordinator (for fire doors), full length cover optional. • The EMSW complies with - EN 1154 size 3-6 (controlled door closing) - EN 1158 (coordination unit for rebated doors) - EN 16005 - UL 325 - ANSI / BHMA A156.10, A156.19 - DIN 18263-4 AU size 3-6 - SITAC 0710/97, 0166/99 (fire door)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerentrematic-emsw-swing-door-operator
  • KollektionsreihenAutomatic Doors
  • KollektionSwing Automatic Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)110
  • Breite (mm)716
  • Tiefe (mm)110
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)13.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoor openers
  • UNSPSCCode30171512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic swing-door operators
  • Klassifizierung08 71 13
  • Format2014TitelAutomatic Door Operators
  • OmniClassTitelHardware for Doors
  • OmniClassNummer23-17 19 11

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika