Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EQUITONE [pictura] - Facade Cladding
EQUITONE [pictura] - Facade Cladding
EQUITONE [pictura] - Facade Cladding
EQUITONE [pictura] - Facade Cladding
EQUITONE [pictura] - Facade Cladding
EQUITONE [pictura] - Facade Cladding
    EQUITONE

    EQUITONE [pictura] - Facade Cladding

    4.0 von 5 Sternen4.0(24 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Fassadenmaterial - Außenverkleidung - Hinterlüftete Fassade - Faserzement - Faserzement - Faserzement

    EQUITONE [pictura] ist ein vielseitig einsetzbares Fassadenmaterial aus Faserzement. Das Material ist mit einer ultramatten, hochbeständigen Beschichtung überzogen. Das Material hat eine maximale Plattengröße von 1,25 x 3 m (4´x 10´) und kann in der Werkstatt oder vor Ort in jede beliebige Größe und Form gebracht werden. Außerdem kann das Material perforiert oder bedruckt werden. Sichtbare und unsichtbare Befestigungsmethoden sind Nieten, Schrauben und Kleben auf Metall- oder Holztragwerken.

    Kostenlose Muster sind auf Anfrage auf der EQUITONE-Website erhältlich.

    Kontaktieren Sie EQUITONE

    Spezifikation
    • Available in a range of colours, the EQUITONE [pictura] panels are lightweight for use in a rainscreen/ventilated façade, interior wall lining, soffit, ceilings, barge boards and eaves boards. The EQUITONE [pictura] is available in 2 sheet sizes 1250mm x 2500mm and 1250mm x 3100mm and 8 and 12mm thickness. The EQUITONE [pictura] receives a factory applied anti-graffiti coating. EQUITONE [pictura] is fire resistance and receive the fire classification of A2,s1-d0 to EN 13501-1. The panels are resistant to extreme temperatures and frost and are strong and impact resistant. They are environmentally friendly with a life expectancy in excess of 50 years they are low maintenance and can be fixed with visible fixings or secret fix systems.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereq_pict
    • ProduktfamilieFacade cladding
    • ProduktgruppePictura
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-31
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Sekundär MaterialFaserzement
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameSiding
    • UNSPSCCode30151802
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit