Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M-Rollo Trägerprofil Kette/Motor
M-Rollo Trägerprofil Kette/Motor
M-Rollo Trägerprofil Kette/Motor
    erfal

    M-Rollo Trägerprofil Kette/Motor

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
    Erfal Objektrollos in den drei Größen S – M – XL sind für Ihr Projekt die ideale und individuelle Lösung. Ob Glasleistenmontage (S-Kassetten Rollos), Pfosten-Riegel-Fassade (M-Rollos) oder großflächige Verschattung (XL-Rollos), Sie können die Rollos mit über 240 Objektstoffen ausstatten. Wählen Sie verschiedene Befestigungen wie Basis Träger, Trägerprofil oder Kassettenvarianten. Optional können die Rollos mit Seilführung oder seitlicher Profilführung (für bessere Stoffführung und Abdunklung), sowie mit manuellem (Kette oder Kurbel) als auch motorisiertem Antrieb gefertigt werden. Neben den Standard-Farben können alle Aluminium Teile auch in RAL Classic Farben beschichtet werden. Egal ob Sie neue Büros planen oder ein Objekt im Bereich Health Care, Hotel, Schule und Verwaltung – erfal Rollos sind der Klassiker unter den Sicht- und Sonnenschutzprodukten.
    Spezifikation
    • Systemaufbau: Patentierte Aluminium-Präzisionswickelwelle im Durchmesser 36, 43 oder 44 (Motor) mm je nach Anlagengröße, Trägerprofil Breite 74 mm / Höhe 55 mm, Abschlussprofil Breite 11 mm/ Höhe 23 mm aus stranggepressten Aluminium (Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22), wahlweise pulverbeschichtet weiß RAL 9016, silber eloxiert oder schwarz RAL 9005, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Standardfarbkarte gegen Aufpreis möglich, Kunststoff-Abdeckkappen bzw. Endkappen farblich angepasst in weiß, grau oder schwarz, alle verwendeten Kunststoff-Systemteile aus hochwertigen alterungs- und UV-beständigen Materialien (Polyacetal/ Polyamid) Bedienung: Seitenzug-Kettengetriebe mit Abrollsicherung (Bremsmechanismus) ermöglicht die exakte und stufenlose Positionierung des Behangs in jeder gewünschten Stellung, Kunststoff-Bedienkette 4,5 x 6 mm in weiß, grau, schwarz, transparent oder gegen Aufpreis Metallkette in Nickel, inklusive Kettenverbinder und Kettenstopper zur exakten Endlagenpositionierung, Bedienseite wahlweise rechts oder links alternativ hochwertiger EOM Motor 230 V 50 Hz, Schnellläufer mit 30 U/min, Drehmoment 3 Nm, Produktnorm VDE 0700 Teil 238, Konformität nach EN 50081-1 und EN 50082-1, spritzwassergeschützt entsprechend EN 60529 Schutzklasse IP44, Endlageneinstellung manuell, Kabellänge (weiß) 2,5 Meter, Bedienung erfolgt über Schalter/ Taster, optional Funk Seilführung (Pendelsicherung): optional kann der Rollobehang zwischen zwei parallelen Seilen geführt werden, Endstücke am Behang-Abschlussprofil umschließen das Seil und gewährleisten eine sichere Führung, Material (Seil): Nylon, klar (Ø 1,2 mm), Bodenbefestigung bzw. Winkel zur Wandbefestigung Befestigung: Clipmontage des montagefertigen Rollos an Wand oder Decke, freie Positionierung der Befestigungspunkte, weitere Befestigungsvarianten (z.B. Schnellmontageclip oder Wandwinkel) möglich Größenbereich: Breite 40-280 cm Höhe 35-300 cm max. Fläche ca. 8,4 m²
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM_Mounting_Profile
    • Produktfamilieroller blinds
    • Produktgruppeinternal sun shading systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)2800
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller blinds
    • Klassifizierung12 24 13
    • Format2014TitelRoller Window Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit