Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S-Rollo Kassette E46 Kette
S-Rollo Kassette E46 Kette
    erfal

    S-Rollo Kassette E46 Kette

    Erfal Objektrollos in den drei Größen S – M – XL sind für Ihr Projekt die ideale und individuelle Lösung. Ob Glasleistenmontage (S-Kassetten Rollos), Pfosten-Riegel-Fassade (M-Rollos) oder großflächige Verschattung (XL-Rollos), Sie können die Rollos mit über 240 Objektstoffen ausstatten. Wählen Sie verschiedene Befestigungen wie Basis Träger, Trägerprofil oder Kassettenvarianten. Optional können die Rollos mit Seilführung oder seitlicher Profilführung (für bessere Stoffführung und Abdunklung), sowie mit manuellem (Kette oder Kurbel) als auch motorisiertem Antrieb gefertigt werden. Neben den Standard-Farben können alle Aluminium Teile auch in RAL Classic Farben beschichtet werden. Egal ob Sie neue Büros planen oder ein Objekt im Bereich Health Care, Hotel, Schule und Verwaltung – erfal Rollos sind der Klassiker unter den Sicht- und Sonnenschutzprodukten. Größenbereiche: erfal_Rollos_Produkte_Modellübersicht.pdf
    Spezifikation
    • Systemaufbau: Präzisionswickelwelle aus stranggepresstem Aluminium (Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22), Durchmesser 20 mm mit Rollokupplung, Kassette 2-teilig Breite 44 mm / Höhe 46 mm und Abschlussleiste Breite 11 mm / Höhe 20 mm aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), wahlweise pulverbeschichtet weiß RAL 9016, grau RAL 9006 oder schwarz RAL 9005, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich, Kunststoff-Abdeckkappen bzw. Endkappen farblich angepasst in weiß, grau oder schwarz, alle verwendeten Systemteile aus hochwertigen alterungs- und UV-beständigen Materialien (Polyacetal / Polyamid) Bedienung: Seitenzug-Kettengetriebe mit Abrollsicherung durch Servokupplung ermöglicht die exakte, stufenlose Positionierung des Behangs in jeder gewünschten Stellung, Kunststoff-Bedienkette 4,5 x 6 mm mit Kettenverbinder in weiß, grau, schwarz, transparent oder gegen Aufpreis Metallkette in Nickel, Bedienseite wahlweise rechts oder links Befestigung: Schraubmontage des Basisprofils an Wand oder Decke, weitere Befestigungsvarianten wie Klemmträger oder Klebemontage möglich Seitenführung / Pendelsicherung: optional kann der Rollobehang zwischen zwei parallelen Seilen geführt werden, Endstücke am Behang-Abschlussprofil umschließen das Seil und gewährleisten eine sichere Führung, Material (Seil): Nylon, klar (Ø 2 mm) auf Wunsch Stahlseil: kunststoffummantelt in klar, weiß oder schwarz (Ø 1 mm), Zubehör: Winkel zur Seilbefestigung (verzinkt) oder Klemmträger oder: seitliche Profilführung als U-Profil aus Aluminium einteilig Breite 30 mm / Tiefe 19 mm, wahlweise in weiß RAL 9016, grau RAL 9006 oder schwarz RAL 9005, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich, Kunststoff-Endkappen bzw. Abdeckkappen für die Bohrungen farblich angepasst in weiß, grau oder schwarz zur besseren Abdunklung steht ein Einlaufprofil 18 x 18 mm zur Verfügung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS_Cassette_E46
    • Produktfamilieroller blinds
    • Produktgruppeinternal sun shading systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller blinds
    • Klassifizierung12 24 13
    • Format2014TitelRoller Window Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit