Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertikal Lamellenvorhang Monomatic/Decomatic
Vertikal Lamellenvorhang Monomatic/Decomatic
Vertikal Lamellenvorhang Monomatic/Decomatic
Vertikal Lamellenvorhang Monomatic/Decomatic
    erfal

    Vertikal Lamellenvorhang Monomatic/Decomatic

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Optimaler Sicht- und Blendschutz für eine individuelle Lichtregulierung mit Vertikallamellen. Maßgefertigt bietet erfal für Ihr Objekt gerade Laufschienen, ebenso wie gebogene und Slope-Anlagen zur Montage an die Decke, Wand oder in der Nische. Als Bedienarten stehen Monomatic zum Wenden und Verfahren des Lamellenpakets mittels einer Kette, sowie Zugschnur/Wendekette zur separaten Bedienung zur Auswahl. Wählen Sie die beiden Lamellenbreiten 89mm und 127mm aus über160 schwer entflammbaren Objekt-Stoffen. Als Standard Farben der Aluminium Oberschiene stehen 4 Farbtöne bereit, alle Profile können auch nach den RAL Classic Farben beschichtet werden. Abhängig von der Bedienart sind Breiten bis 700cm möglich
    Spezifikation
    • Führungsschiene: stranggepresstes Schienenprofil aus Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22) bis 7 m Länge, Abmessungen 40 x 25 x 1,5 mm, Standardfarben: technisch eloxiert nach E6/EV 1, pulverbeschichtet weiß (RAL 9016), dunkelbraun (RAL 8077), schwarz (RAL 9005), weitere Farben nach gültiger RAL-Farbkarte möglich Laufwagen: verschleißfester Kunststoff (Polyacetal) – rollengelagert, mit integrierter Sicherheitskupplung, bis 9 kg belastbar, alle beweglichen Teile auf Dauer selbstschmierend, Lamellenhaken und -halter aus glasklarem, bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat), auswechselbar ohne Demontage der Schiene, Endwagenstopper mit Auslöser zum Aushängen des Lamellenpaketes Bedienung Zugschnur/Wendekette (Decomatic): Verfahren erfolgt durch Zugschnur, Straffung durch Schnurbeschwerer, Wenden um 180° durch Endlos-Wendekette, Planetengetriebe 4:1 zur leichten und komfortablen Handhabung, Wendewelle aus Aluminium stranggepresst (Al Mg Si 0,5 F25), torsionsfestes einnutiges Profil Ø 6 mm, Stabilisierung durch stationäre Wellenstütze alternativ Bedienung Monomatic: Wenden und Verfahren erfolgt durch Endloskette, Wenden in beide Richtungen um 180° möglich. Kunststoff-Bedienkette 4,5 x 6 mm in transparent, weiß, grau, schwarz oder dunkelbraun, optional Metallkette 3,2 x 6 mm in Nickel, inklusive Kettenverbinder und Kettenstopper zur exakten Endlagenpositionierung, Bedienseite wahlweise rechts oder links Optionales Kettenabreissystem zum Schutz vor Strangulation nach DIN 13120 mit einer max. Auslösekraft von 6 kg und einer Zugkraft von 9 kg zum Bedienen. Das ausgelöste System lässt sich problemlos wieder zusammenstecken. Befestigung: Deckenmontage durch verdeckte Clipbefestigung (der Montageclip ist von vorn nicht zu sehen) Befestigung der Führungsschiene mittels Wandhalter mit einer Ausladung von 60-108 mm/ 108-156 mm/ 156-204 mm in naturfarben eloxiert bzw. in pulverbeschichteter Ausführung (3 Standardfarben wie Führungsschiene) oder nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Mehrpreis, weitere Befestigungsarten z.B. Einbauprofil, Schnellmontageclip oder Abhänger sind möglich Lamellenbehang: Lamellen in 127 mm Breite oder 89 mm (Aufpreis). Behänge ein- oder zweiteilig, Lammellenpaket zur Fensterreinigung verschiebbar, nach Wahl mit linker, rechter, mittiger oder geteilter Lamellenpaketposition, eingeschweißte Lamellenhalter aus Polycarbonat, einsteckbare Beschwerungsplatten aus metallfreien, bruchfesten Vollkunststoff, feuchtraumgeeignet, bewirken die parallele und senkrechte Lamellenausrichtung. Lamellenverbindung durch Kunststoff-Verbindungskette mit eingearbeiteten Wendern, die sich jeweils bei Überlast von der Beschwerungsplatte lösen und einfach wieder einzuhängen sind. Größenbereich: Breite 600 x 440 cm (700 x 440 cm bei Zugschnur/Wendekette)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVertical_blind
    • Produktfamilievertical blinds
    • Produktgruppeinternal sun shading systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4400
    • Breite (mm)6000
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVertical blinds
    • Klassifizierung12 24 00
    • Format2014TitelWindow Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11 13
    • OmniClassTitelVertical Window Blinds
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit