Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XL-Rollo Basis Kette/Motor
XL-Rollo Basis Kette/Motor
XL-Rollo Basis Kette/Motor
    erfal

    XL-Rollo Basis Kette/Motor

    4.0 von 5 Sternen4.0(8 Bewertungen)
    Erfal Objektrollos in den drei Größen S – M – XL sind für Ihr Projekt die ideale und individuelle Lösung. Ob Glasleistenmontage (S-Kassetten Rollos), Pfosten-Riegel-Fassade (M-Rollos) oder großflächige Verschattung (XL-Rollos), Sie können die Rollos mit über 240 Objektstoffen ausstatten. Wählen Sie verschiedene Befestigungen wie Basis Träger, Trägerprofil oder Kassettenvarianten. Optional können die Rollos mit Seilführung oder seitlicher Profilführung (für bessere Stoffführung und Abdunklung), sowie mit manuellem (Kette oder Kurbel) als auch motorisiertem Antrieb gefertigt werden. Neben den Standard-Farben können alle Aluminium Teile auch in RAL Classic Farben beschichtet werden. Egal ob Sie neue Büros planen oder ein Objekt im Bereich Health Care, Hotel, Schule und Verwaltung – erfal Rollos sind der Klassiker unter den Sicht- und Sonnenschutzprodukten. Größenbereiche: erfal_Rollos_Produkte_Modellübersicht.pdf
    Spezifikation
    • Systemaufbau: Präzisionswickelwelle aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), Durchmesser 52 mm bzw. 65 mm ja nach Anlagengröße mit Kedernut zur stabilen und sicheren Fixierung des Behanges, Abschlussleiste Breite 18 mm / Höhe 36 mm, wahlweise in pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder grau RAL 9006, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich, Kunststoff-Abdeckkappen bzw. Endkappen farblich passend in weiß oder grau, alle verwendeten Systemteile aus hochwertigen alterungs- und UV-beständigen Materialien (Polyacetal/ Polyamid) Bedienung: Seitenzug-Kettengetriebe mit Abrollsicherung (Bremsmechanismus) ermöglicht die exakte und stufenlose Positionierung des Behangs in jeder gewünschten Stellung, Kunststoff-Bedienkette 4,5 x 6 mm in weiß, grau, schwarz, transparent oder gegen Aufpreis Metallkette in Nickel, inklusive Kettenverbinder und Kettenstopper zur exakten Endlagenpositionierung, Bedienseite wahlweise rechts oder links alternativ hochwertiger EOM Motor 230 V 50 Hz, Schnellläufer mit 30 U/min, Drehmoment 3 Nm, Produktnorm VDE 0700 Teil 238, Konformität nach EN 50081-1 und EN 50082-1, spritzwassergeschützt entsprechend EN 60529 Schutzklasse IP44, Endlageneinstellung manuell, Kabellänge (weiß) 2,5 Meter, Bedienung erfolgt über Schalter/ Taster, optional Fun Seilführung (Pendelsicherung): optional kann der Rollobehang zwischen zwei parallelen Seilen geführt werden, Endstücke am Behang-Abschlussprofil umschließen das Seil und gewährleisten eine sichere Führung, Material (Seil): Stahl kunststoffummantelt, klar (Ø 2 mm), Bodenbefestigung bzw. Winkel zur Wandbefestigung Befestigung: Universalträger 56 mm x 83 mm für Decken- und Wandmontage aus 3 mm Stahl in schlankem Design, Montagefläche 22 mm x 72 mm, patentierte um 360° drehbare Einsätze für einfache und passgenaue Montage, Kunststoff Abdeckkappen in weiß oder grau
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerXL_Basic_Brackets
    • Produktfamilieroller blinds
    • Produktgruppeinternal sun shading systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4000
    • Breite (mm)4400
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller blinds
    • Klassifizierung12 24 13
    • Format2014TitelRoller Window Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit