Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm
Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm
Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm
    Ethnicraft

    Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm

    Google-Übersetzung,
    Inspiriert von Formen aus der Natur, besticht die Boomerang-Kollektion durch eine verspielte, kieselsteinartige Tischplatte auf geschwungenen Beinen mit gestapelter Holzstab-Optik. Mit handgeschnitzten Details und praktischen Rollen ist das Boomerang-Schubladenelement vielseitig einsetzbar: Es passt perfekt unter einen Schreibtisch für zusätzlichen Stauraum oder kann als eigenständiges Möbelstück genutzt werden.

    Kontaktieren Sie Ethnicraft

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer50793-Boomerang-drawer-unit
    • ProduktfamilieBoomerang
    • ProduktgruppeDrawer units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    • Breite (mm)45
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Nettogewicht (kg)17.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit