Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PI wall shelf - oak - 1 shelf - 100 x 35 x 28 cm
PI wall shelf - oak - 1 shelf - 100 x 35 x 28 cm
    Ethnicraft

    PI wall shelf - oak - 1 shelf - 100 x 35 x 28 cm

    Google-Übersetzung,
    Die PI-Kollektion respektiert die natürliche Formensprache, indem sie Stärke, Kurven und Linien so bewahrt, wie sie von der Natur vorgesehen sind. Interessante Formen kommen in der eleganten und stilvollen, polierten und bewusst unvollkommenen Oberfläche zum Vorschein. Jedes PI-Produkt wird von Hand veredelt, um den individuellen Charakter des Holzes zu erhalten. Das PI-Wandregal bietet eine ausgewogene Fläche zur Aufbewahrung Ihrer liebsten Erinnerungsstücke.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer51273-PI-wall-shelf
    • ProduktfamiliePolished Imperfect
    • ProduktgruppeShelves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)28
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)35
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit