Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilator-konvektor ESTSH EC
Eurapo
Archiviert

Ventilator-konvektor ESTSH EC

VENTILATORKONVEKTOREN MIT GEHÄUSE, FÜR HEIZUNG UND KÜHLUNG, 2 UND 4 LEITER, LEISTUNG VOM 0,62 kW BIS 13,26 kW. • Erhältlich in 7 Größe • Energieeinsparungen Brushless-Motor • Horizontale Modelle für Deckenmontage mit frontseitigem Luftauslaß und Luftansaug von hinten (ESTSH) oder von unten (ESTSH/AF). • Ausblasgitter in 4 Richtungen verstellbar, aus hitzbeständigem ABS • Geräte mit zusätzlicher Kondensatwanne • 2-Leiter-System: 2, 3 oder 4 RR Wärmetauscher; mit 2 und 3 RR kann eine Elektroheizung montiert werden • 4-Leiter-System: 1 RR Heizregister als Zusatz zu den 2 und 3 RR Wärmetauschern • Standardfarbe: weiße (RAL 9003) Gehäuse mit Luftaustrittgittern und Zugangsklappen (RAL 9016) Das Gehäuse ist aus stabilem Stahlblech, Epoxidpulver beschichtet. Auf Anfrage kann es in verschiedenen Farben lackiert werden. Die zwei Revisionsklappen und die Ausblasgitter sind aus hitzebeständigem ABS. ie Gitter können einfach in 4 Richtungen geschwenkt werden. Der Filter mit hohem Abscheidegrad ist komplett versteckt und einfach ausziehbar. Eine große Palette Zubehör machen die Sigma mehr vollständig: von einfachen elektromechanischen Regelungen und Auf/Zu Ventile zu den modernsten Systemen mit modulierendem Ventile und digitale Verwaltung für BMS. Sigma ist auch mit District Cooling verfügbar: Die Wärmetauscher haben eine geeignete Anzahl von Schaltungen für Betrieb mit hoher Wassertemperaturdifferenz.
Spezifikation
  • • Die Kondensatwanne besteht aus Kunststoff (korrosionsbeständiges Material) und ist für die Reinigung leicht zugänglich; das Absauggitterbestehen komplett aus 10/10 mm dickem Blech, das mit Epoxidpulvern in Farbe (weiß RAL9003) lackiert ist.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFancoil-ESTSH
  • ProduktfamilieFan coils units
  • ProduktgruppeWith casing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFan coil units
  • Klassifizierung23 82 19
  • Format2014TitelFan Coil Units
  • OmniClassNummer23-33 33 11
  • OmniClassTitelFan Coil Units
  • CSIUniFormatIICodeD3050
  • CSIUniFormatIITitleTerminal & Package Units
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit