Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilator-konvektor slim Sphera ESW AC
Eurapo
Archiviert

Ventilator-konvektor slim Sphera ESW AC

DAS SPHERA MODELL, FÜR HEIZUNG UND KÜHLUNG, 2 UND 4 LEITER, LEISTUNG VOM 1,12 kW TO 3,12 kW. 

Der SPHERA Ventilatorkonvektor ist elegant mit ausgesuchtem Design, sehr ruhig und kompakt. Der ist nachgedacht worden, um die Räume einzurichten und den richtigen Komfort zu schaffen. SPHERA Ventilatorkonvektor, elegant, vollständig und vielseitig, ist für Wand- oder Bodenmontage verfügbar und kann mit allen neusten EURAPO Kontrollen vom traditionellen mechanischen oder mit Mikroprozessoren Kontrollen bis innovativen mit Digitaltechnologie Kontrollen, die mit den Building Automation Systemen integriert werden können.

SPHERA ist von der konsolidierten EURAPO Erfahrung entstanden und ist Synonym von Zuverlässigkeit Vertrauenswürdigkeit und beständiger technischer Design Forschung. SPHERA ist eine innovative Weise, den Ventilatorkonvektor zu denken.

Spezifikation
  • Innerer Rahmen aus galvanisiertem Blech mit selbstverlöschender Isolierung.

    Wärmetauscher für 2 – Leiter System, Verwindungssteife Struktur. In Standardausführung sind die Wasseran-schlüsse gegen Luftrichtung gesehen rechts; auf Wunsch auch links montiert. Alle Wasseranschlüsse sind 1/2” Innengewinde.

    Ventilatoreinheit mit 2 Aluminiumlauffrädern und verzinktem Gehäuse, dynamisch ausgewuchtet; die Ventilator-Grundplatte ist mit der isolierter Kondensatwanne integriert, leicht demontierbar unabhängig vom Innengehäuse.

    Asynchron Einphasen Motor mit aussenliegenden Kondensator und Thermoschutz der Wicklungen. Standardmäßig in 6 Drehzahlen, wovon 3 Stufen werksseitig angeschlossen sind.

    Der Klemmkasten ist in einer isolierten Box (ABS) links am inneren Rahmen befestigt und einfach demontierbar.

    Gehäuse aus weißem ABS, Farbton RAL 9003.

    Frontseite aus Stahlpulverlackiert mit dem gleichen Farbton wie das Gehäuse.

    Verfugbar für Heizung und Kühlung, 2- und 4 Leiter, in 2 Gerätegrößen (20-40).

    Luftaustritt und Schutzgitter auf der Ausblasseite aus hitzebeständigem ABS Kunststoff.

    Filter einfach zu entnehmen, entweder mit ABS Kunststoffrahmen; Filtermatte aus Polypropylen.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSphera-ESW
  • ProduktfamilieFan coils units
  • ProduktgruppeSphera
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFan coil units
  • Klassifizierung23 82 19
  • Format2014TitelFan Coil Units
  • OmniClassNummer23-33 33 11
  • OmniClassTitelFan Coil Units
  • CSIUniFormatIICodeD3050
  • CSIUniFormatIITitleTerminal & Package Units
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit