Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilator-konvektor für Kanalanschluss CH AC
Ventilator-konvektor für Kanalanschluss CH AC
    Eurapo
    Archiviert

    Ventilator-konvektor für Kanalanschluss CH AC

    3.5 von 5 Sternen3.5(13 Bewertungen)

    VENTILATORKONVEKTOREN OHNE GEHÄUSE, FÜR HEIZUNG UND KÜHLUNG, 2 UND 4 LEITER, LEISTUNG VOM 0,75 kW BIS 11,20 kW. 


    Der CH Ventilatorkonvektor ist für Kanalanschluss geeignet mit ausgezeichneten Leistungen auch mit mittel-langen Kanälen. Er ist ruhig und kann mit einer großen Palette Zubehör ausgerüstet werden. Der CH Ventilatorkonvektor ist für vertikale Wand- oder Bodenmontage und für horizontale Deckenmontage verfügbar. Vertikale Modelle sind mit Luftauslaß oben und Luftansaug unten oder von vorne verfügbar. Horizontale Modelle sind mit frontseitigem Luftauslaß und Luftansaug von hinten oder von unten verfügbar.

    Es sind 11 Größen lieferbar (110÷328), alle mit einer zusätzlichen Kondensatwanne und einem Steuerpaneel mit Klemmleiste. Der innere Rahmen ist aus verzinktem Stahlblech und alle inneren Teile sind komplett mit nicht brennbarem Isoliermaterial abgedeckt. CH ist auch mit District Cooling verfügbar: Die Wärmetauscher haben eine geeignete Anzahl von Schaltungen für Betrieb mit hoher Wassertemperaturdifferenz.

    Spezifikation
    • • Um die Reinigung und Desinfektion der Innenflächen so einfach wie möglich zu gestalten, sind die Seiten des Geräts glatt und abgeschrägt, ohne durchlässige Bereiche (die Innenisolierung ist aluminisiert) und der Boden des Geräts weist keine Rillen oder Fugen auf, die die Reinigung erschweren könnten;
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFancoil-CH
    • ProduktfamilieFan coils units
    • ProduktgruppeConcealed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFan coil units
    • Klassifizierung23 82 19
    • Format2014TitelFan Coil Units
    • OmniClassNummer23-33 33 11
    • OmniClassTitelFan Coil Units
    • CSIUniFormatIICodeD3050
    • CSIUniFormatIITitleTerminal & Package Units
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit