EAC-verstellbare Zapfen zur Randmontage bieten eine Premium-Lösung für rahmenlose Glasgeländer, die speziell für Randmontagen auf Balkonen und Treppen entwickelt wurden. Dieses innovative Design sorgt dafür, dass Ihre rahmenlosen Glasgeländer den nutzbaren Raum maximieren, ohne die Ästhetik oder Funktionalität Ihres Decks oder Ihrer Treppe zu beeinträchtigen.
Dank der fortschrittlichen Tilt-Lock™-Einstelltechnologie bieten unsere Zapfen eine präzise Neigungseinstellung von 2° vorn und hinten und bieten damit beispiellose Flexibilität für die Installation vor Ort. Das einzigartige Design mit Reibungspassung macht das Bohren von Löchern in Glasplatten überflüssig, ermöglicht mühelose vertikale Einstellungen und sorgt für eine perfekt waagerechte Installation rahmenloser Glasgeländer. Dieser optimierte Ansatz vereinfacht nicht nur die Installation von Zapfen, sondern reduziert auch die Kosten und minimiert die Fehlerquote.
Die aus kohlenstoffarmem Duplex 2205-Edelstahl in Ultramarinqualität gefertigten EAC Edge Mount Spigots sind für dauerhafte Leistung in jeder Umgebung ausgelegt. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre rahmenlosen Glasgeländer ein Leben lang ihr makelloses Aussehen behalten und die Gesamtästhetik Ihrer architektonischen Entwürfe verbessern.
Unsere Zapfen sind in vier anspruchsvollen Ausführungen erhältlich – satinierter Edelstahl, pulverbeschichtetes Schwarz, PVD-Graphitschwarz und PVD-Mattschwarz – und können auch individuell an Ihre spezifischen ästhetischen Vorstellungen angepasst werden. Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Funktionalität, Haltbarkeit und Stil mit den verstellbaren Zapfen zur Randmontage von EAC, der idealen Wahl für Architekten, die ihre rahmenlosen Glasgeländerprojekte aufwerten möchten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |