Die verstellbaren seitlichen Zapfen von EAC – Ihre erstklassige Lösung für rahmenlose Glasgeländer, insbesondere auf Balkonen und Treppen. Diese Zapfen sind für die Montage außerhalb der Balkonkante konzipiert, sodass sie vollständig unsichtbar sind und eine ununterbrochene, rahmenlose Ästhetik bieten. Dank der fortschrittlichen Tilt-Lock™-Einstelltechnologie bieten sie eine präzise Neigungseinstellung von 2° vorne und hinten und sorgen so für beispiellose Flexibilität vor Ort. Das innovative Design mit Reibungspassung macht Löcher in den Glasplatten überflüssig und ermöglicht einfache vertikale Einstellungen, um eine perfekt waagerechte Installation rahmenloser Glasgeländer zu gewährleisten. Dieses Design rationalisiert den Installationsprozess, reduziert die Kosten und minimiert die Fehlerquote.
Die EAC Side Mount Spigots werden aus kohlenstoffarmem Duplex 2205 Edelstahl in Ultra-Marine-Qualität hergestellt und sind auf dauerhafte Leistung in jeder Umgebung ausgelegt. Sie sorgen dafür, dass Ihre rahmenlosen Glasgeländer ein Leben lang ihr makelloses Aussehen behalten.
Erhältlich in vier anspruchsvollen Ausführungen – Satinierter Edelstahl, Pulverbeschichtetes Schwarz, PVD Graphitschwarz und PVD Mattschwarz – Darüber hinaus bieten wir für alle unsere Zapfen individuelle Endbearbeitungsoptionen an, um Ihren ästhetischen Vorstellungen zu entsprechen. Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Funktionalität, Haltbarkeit und Stil mit den verstellbaren seitlichen Zapfen von EAC.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |