Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAC Adjustable Top Mount Center Concealed Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount Center Concealed Spigot - Glass Railing

    EAC Adjustable Top Mount Center Concealed Spigot - Glass Railing

    Google-Übersetzung,

    Werten Sie Ihre rahmenlosen Glasgeländer mit dem EAC Top Mount Center Concealed Spigot auf. Dieser elegante Zapfen verfügt über ein mittig verdecktes Befestigungssystem, das die Befestigungselemente verbirgt und so für eine moderne Ästhetik sorgt.


    Ausgestattet mit der einstellbaren Tilt-Lock™-Technologie bietet es präzise Neigungseinstellungen von 2° und sorgt so für Flexibilität bei der Installation Ihrer rahmenlosen Glasgeländer. Das innovative Design mit Reibungspassung macht Bohren überflüssig und ermöglicht einfache vertikale Einstellungen und perfekt waagerechte Installationen, wodurch Kosten gesenkt und Fehler minimiert werden.

    Diese Zapfen werden aus kohlenstoffarmem Duplex 2205- Edelstahl in Ultramarin-Qualität hergestellt und versprechen dauerhafte Haltbarkeit in jeder Umgebung, sodass Ihre rahmenlosen Glasgeländer makellos aussehen. Erhältlich in vier eleganten Ausführungen – Satinierter Edelstahl, Pulverbeschichtetes Schwarz, PVD Graphitschwarz und PVD Mattschwarz – mit individuellen Optionen, die zu Ihrem Stil passen.

    Entdecken Sie die perfekte Kombination aus Funktionalität und Eleganz mit den verdeckten Zapfen zur Top-Mount-Mitte von EAC für Ihre rahmenlosen Glasgeländer.

    Spezifikation
    • Spigot Height: 155mm

      Spigot Width: 42mm

      Spigot Depth: 82mm 

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-17.52 mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Matte Black, Custom finishes available 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEAC-Adjustable-Top-Mount-Center-Concealed-Spigot
    • ProduktfamilieGlass Railing System
    • ProduktgruppeTilt-Lock™ Adjustable Spigots
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)42
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialTempered glass
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_07_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel rails
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA