EAC verstellbare LED-Zapfen zur oberen Montage bieten eine anspruchsvolle Lösung zur Beleuchtung rahmenloser Glasgeländer und dienen sowohl als elegantes Designelement als auch als Sicherheitsmerkmal für Umgebungen mit wenig Licht. Diese LED-fähigen Zapfen zur oberen Montage sind speziell für die Installation rahmenloser Glasgeländer konzipiert und mit der fortschrittlichen Tilt-Lock™-Einstelltechnologie ausgestattet. Diese Technologie ermöglicht präzise Neigungseinstellungen von 2° sowohl nach vorne als auch nach hinten und bietet so vor Ort unübertroffene Flexibilität für die perfekte Installation Ihrer rahmenlosen Glasgeländer .
Das innovative Reibungsdesign dieser Zapfen zur oberen Montage macht das Bohren von Löchern in Glasplatten überflüssig und ermöglicht nahtlose vertikale Anpassungen, die eine perfekt waagerechte Installation rahmenloser Glasgeländer gewährleisten. Dieses benutzerfreundliche Design vereinfacht nicht nur den Installationsprozess rahmenloser Glasgeländer , sondern reduziert auch die Gesamtkosten und minimiert potenzielle Fehler.
Die EAC Top Mount Spigots werden aus kohlenstoffarmem Duplex 2205-Edelstahl in Ultra-Marine-Qualität hergestellt und sind auf außergewöhnliche Haltbarkeit ausgelegt. So bleibt die makellose Ästhetik rahmenloser Glasgeländer ein Leben lang in jeder Umgebung erhalten.
Diese in satiniertem Edelstahl, pulverbeschichtetem Schwarz und einer unbegrenzten Palette an Sonderausführungen erhältlichen Zapfen zur oberen Montage ergänzen Ihre einzigartige Designvision und verbessern gleichzeitig die Schönheit und Sicherheit Ihrer rahmenlosen Glasgeländer .
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |