Die EAC Standard Top Mount 6" Zapfen sind unsere kleinste Option für rahmenlose Glasgeländer und bieten eine elegante und minimalistische Ästhetik. Unsere 6" Standard Top Mount Zapfen sind so konstruiert, dass sie strenge Qualitätsstandards erfüllen und für ästhetisch ansprechende rahmenlose Glasgeländersysteme konzipiert sind. Diese Zapfen werden aus kohlenstoffarmem Duplex 2205 Ultramarine-Edelstahl hergestellt und bieten außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, mehr als die doppelte Streckgrenze und eine um 20 % höhere Zugfestigkeit im Vergleich zu Edelstahl der Güteklasse 316. Dies macht sie ideal für die Installation rahmenloser Glasgeländer im Außenbereich in Umgebungen, die anfällig für hohe Korrosion sind, wie z. B. in Umgebungen, die Chlor, Schwefeldioxid, hoher Luftfeuchtigkeit oder anderen schädlichen Substanzen ausgesetzt sind (z. B. Küstenregionen und Schwimmbäder).
Die Montage von Glasplatten wird durch unser Reibungssystem vereinfacht, das einen sicheren Sitz gewährleistet und eine vertikale Justierung ermöglicht, ohne dass Löcher in das Glas gebohrt werden müssen. Eine verstellbare Nivellierplatte mit 4 Justierschrauben sorgt dafür, dass Zapfen und Glasgeländer auch auf unebenen Flächen waagerecht bleiben.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |