Die Elite-Pfosten der S1-Serie sind moderne, vorgefertigte Seitenmontagepfosten für Glasgeländer im Innen- und Außenbereich. Diese Pfosten bieten eine vielseitige Lösung, die Stil und Funktionalität für Ihre Geländerprojekte vereint. Für zusätzlichen Halt und Flexibilität können sie mit unserer optionalen Seitenmontagepfostenhalterung mit Tilt-Lock™-Technologie (SSUC702) kombiniert werden, die separat erhältlich ist.
Designfunktionen für jede Anwendung
Die S1-Serie umfasst verschiedene Pfostenoptionen wie Blank-, Linien-, Eck- und Endpfosten , die speziell für 1070 mm hohe Podeste und Treppen entwickelt wurden. Jeder Pfosten ist mit vollverschweißten Rohrstützen für außergewöhnliche Festigkeit und Stabilität gefertigt und lässt sich nahtlos in unsere Handlaufsysteme integrieren.
Einer der Hauptvorteile der seitlichen Montage ist die optimale Platzausnutzung auf Treppenabsätzen und Treppen. Die seitlich montierten Pfosten reduzieren die Behinderung in stark frequentierten Bereichen und schaffen eine offenere, zugänglichere Umgebung.
Wichtige Funktionen für überragende Leistung
Haltbarkeit und Ästhetik
Mit ihren klaren Linien und ihrem modernen Design eignen sich die Elite-Pfosten der S1-Serie perfekt für den Innen- und Außenbereich. Die Pfosten fügen sich nahtlos in Handläufe ein und sorgen für eine elegante Optik bei gleichzeitiger Gewährleistung langfristiger Leistung und Stabilität.
Die Elite-Pfosten der EAC S1-Serie bieten eine Kombination aus raffinierter Ästhetik und robuster Konstruktion und sind damit eine zuverlässige und stilvolle Wahl für jedes Glasgeländersystem.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |