Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAC M6L Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6L Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6L Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6L Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6L Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    EAC M6L Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    Google-Übersetzung,

    Unser Top Mount Base Shoe der EAC M6L-Serie verfügt über die patentierte TILT-LOCK™ -Technologie , die eine Neigung des Glases im Schuh um 2° nach vorne und hinten ermöglicht, sodass Sie die Installation jedes Mal schneller und einfacher mit exakter Ausrichtung durchführen können. Dies alles ist von einer Seite aus möglich, was Ihre Projekte effizienter macht. Die verstellbaren TILT-LOCK™ -Basisschuhe sind einbaufertig mit vorgebohrten, anpassbaren Löchern und vollständig verdeckten Komponenten und bieten ein sauberes, fertiges und perfekt ausgerichtetes Aussehen für jede rahmenlose Glasgeländeranwendung.

    Unser Top Mount Base Sho e der M6L-Serie wurde sorgfältig gefertigt, um unübertroffene Vielseitigkeit und Stärke zu bieten, was ihn zur idealen Wahl für Top Mount-Anwendungen für rahmenlose Glasgeländer macht. Der M6L bietet einen entscheidenden Vorteil für Betonuntergrundverbindungen: ausreichend Randabstand für Verbindungslöcher. Diese Funktion ist für die Gewährleistung der strukturellen Integrität und Haltbarkeit Ihrer Installationen unerlässlich, sodass Sie darauf vertrauen können, dass Ihre Verbindungen sicher und langlebig sind.

    Unser Top Mount-Basisschuh der Serie M6L wurde so konzipiert und konstruiert, dass er den Vorschriften für öffentliche Räume entspricht, die Menschenansammlungen oder starken Windlasten standhalten, und ist daher die ideale Wahl für eine ungehinderte Sicht bei allen gewerblichen Anwendungen mit rahmenlosen Glasgeländern.

    Spezifikation
    • Base Shoe Length: 10ft (Custom lengths available).

      Base Shoe material: Alkaline anodized aluminum 6063 T6.

      Glass Thickness: Suitable for 19-26.52mm glass.

      Base Shoe Applications: Top Mount

      Cladding Options: Top Mount

      Cladding Finishes: Brushed Clear Anodized Aluminum, Brushed Black Anodized Aluminum, 316 Grade Satin Stainless Steel.

      Curved Base Shoe: Base Shoes could be formed to support curved Glass Panels (Special order only).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM6L-Tilt-Lock-Top-Mount-Base-Shoe
    • ProduktfamilieGlass Railing System
    • ProduktgruppeTilt-Lock™ Base Shoes
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)151
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStainless steel 316
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_07_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel rails
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA