Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAC R2 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing
EAC R2 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing
EAC R2 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing
EAC R2 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing

    EAC R2 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing

    Google-Übersetzung,


    Wir präsentieren unsere runden Hochleistungspfosten der EAC R 2-Serie, die sorgfältig gefertigt wurden, um jede kommerzielle Glasgeländeranwendung aufzuwerten. Die R 2-Serie bietet eine umfassende Auswahl an Optionen für Blank-, Linien-, Eck- und Endpfosten, die auf 1070 mm (42 1/8 Zoll) hohe Lande-/Treppenanwendungen zugeschnitten sind, komplett mit Handlaufintegration.

    Die R 2-Serie ist mit unseren hochwertigen Spiders mit geraden Pfosten ausgestattet, die als Einzel- oder Doppelmodelle erhältlich sind und sich nahtlos an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen. Darüber hinaus verfügt jeder Pfosten der R 2-Serie über vollständig verschweißte Endkappen mit einer festen oder schwenkbaren Rohrhalterung, die eine maximale Einstellbarkeit von ±10 mm für eine präzise Ausrichtung bieten.

    Für eine raffinierte, zeitgenössische Ästhetik sind die Linien- , Eck- und Endpfosten der R2- Serie mit geschweißten Grundplatten und Snap-Fit-Abdeckungen ausgestattet, was ein zeitloses Design gewährleistet.

    Passen Sie Ihre Hochleistungspfosten der R 2-Serie mit Zubehör an, das auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist. Wählen Sie aus flachen und gebogenen Handlaufbefestigungsplatten für Handlaufanwendungen oder entscheiden Sie sich für passende Endkappen für flache Designs. Für Pfostenböden bieten unsere R 2-Blankpfosten Vielseitigkeit. Sie können mit zwei Optionen kernmontiert oder gesichert werden: 1) Pfosten mit Epoxidharz oder 2) geschweißte Grundplatte mit einrastbarer Plattenabdeckung und Nivellierplatte, was Flexibilität und einfache Installation bietet.

    Unsere Pfosten der R 2-Serie sind für dickere Glasplatten ausgelegt und eignen sich für Innen- und Außenanwendungen . Sie erfüllen die Vorschriften für öffentliche Räume. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet die Einhaltung der Anforderungen an die Sicherheit von Menschenmengen und die Widerstandsfähigkeit gegen starke Windlasten. Damit sind sie die erste Wahl für jede kommerzielle Glasgeländeranwendung.

    Spezifikation
    • Post Material: 316 grade Stainless Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 4.8mm

      Glass Thickness: 12-19mm

      Post Height (with handrail): 1070mm (42 1/8")

      Blank Post Height: 1420mm (55 7/8")

      Post Height (with end cap): 1012mm (39 21/25")

      Post Width (without baseplate): 50mm (2") dia

      Tapped Holes: 3/8" - 16 

      Handrail Attachment Plate: 180° for End & Line Post & 90° for Corner Post

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerr2-series-round-heavy-duty-post-copy
    • ProduktfamilieGlass Railing System
    • ProduktgruppeHeavy Duty Posts
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1054
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)1054
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Sekundär MaterialTempered glass
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_07_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel rails
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA