Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAC R3 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing
EAC R3 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing
EAC R3 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing
EAC R3 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing

    EAC R3 Series - Round Heavy Duty Post - Glass Railing

    Google-Übersetzung,


    Wir präsentieren unsere runden Hochleistungspfosten der EAC R3- Serie, die sorgfältig gefertigt wurden, um jede kommerzielle Glasgeländeranwendung aufzuwerten. Die R3 -Serie bietet eine umfassende Auswahl an Optionen für Blank-, Linien-, Eck- und Endpfosten, die auf 1070 mm (42 1/8 Zoll) hohe Lande-/Treppenanwendungen zugeschnitten sind, komplett mit Handlaufintegration.

    Die R3-Serie ist mit unserem Premium- Quadratische Glasklammern mit gebogener Rückseite , kompatibel mit 12–13,52 mm starkem Glas. Darüber hinaus verfügt jeder Pfosten der R3-Serie über vollständig verschweißte Endkappen mit einer festen oder schwenkbaren Rohrstütze und bietet eine maximale Einstellbarkeit von ±10 mm für eine präzise Ausrichtung.

    Für eine raffinierte, zeitgenössische Ästhetik sind die Linien- , Eck- und Endpfosten der R3-Serie mit geschweißten Grundplatten und Snap-Fit-Abdeckungen ausgestattet, was ein zeitloses Design gewährleistet.

    Passen Sie Ihre Hochleistungspfosten der R3-Serie mit Zubehör an, das auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist. Wählen Sie aus flachen und gebogenen Handlaufbefestigungsplatten für Handlaufanwendungen oder entscheiden Sie sich für passende Endkappen für flache Designs. Für Pfostenböden bieten unsere R3-Blankpfosten Vielseitigkeit. Sie können mit zwei Optionen kernmontiert oder gesichert werden: 1) Pfosten mit Epoxidharz oder 2) geschweißte Grundplatte mit einrastbarer Plattenabdeckung und Nivellierplatte, was Flexibilität und einfache Installation bietet.

    Unsere Pfosten der R3-Serie sind für dickere Glasplatten ausgelegt und eignen sich für Innen- und Außenanwendungen . Sie erfüllen die Vorschriften für öffentliche Räume. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet die Einhaltung der Anforderungen an die Sicherheit von Menschenmengen und die Widerstandsfähigkeit gegen starke Windlasten. Damit sind sie die erste Wahl für jede kommerzielle Glasgeländeranwendung.

    Spezifikation
    • Post Material: 316 grade Stainless Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 4.8mm

      Glass Thickness: 12-13.52mm

      Post Height (with handrail): 1070mm (42 1/8")

      Post Height (with end cap): 1012mm (39 21/25")

      Post Width (without baseplate): 50mm (2") dia

      Tapped Holes: 3/8" - 16 

      Handrail Attachment Plate: 180° for End & Line Post & 90° for Corner Post

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerr3-series-round-heavy-duty-post
    • ProduktfamilieGlass Railing System
    • ProduktgruppeHeavy Duty Posts
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1054
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)1054
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Sekundär MaterialTempered glass
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_07_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel rails
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit