Wir präsentieren unsere quadratischen Hochleistungspfosten der EAC S3-Serie, die sorgfältig gefertigt wurden, um jede kommerzielle Glasgeländeranwendung aufzuwerten. Die S3-Serie bietet eine umfassende Auswahl an Optionen für Blank-, Linien-, Eck- und Endpfosten, die auf 1070 mm (42 1/8 Zoll) hohe Lande-/Treppenanwendungen zugeschnitten sind, komplett mit Handlaufintegration.
Die S2-Serie ist mit unseren hochwertigen Glasclips ausgestattet, die mit 12–13,52 mm starkem Glas kompatibel sind. Darüber hinaus verfügt jeder Pfosten der S3-Serie über vollständig verschweißte Endkappen mit einer festen oder schwenkbaren Rohrhalterung, die eine maximale Einstellbarkeit von ±10 mm für eine präzise Ausrichtung bietet.
Für eine raffinierte, zeitgenössische Ästhetik sind die Linien- , Eck- und Endpfosten der S3-Serie mit geschweißten Grundplatten und Snap-Fit-Abdeckungen ausgestattet, was ein zeitloses Design gewährleistet.
Passen Sie Ihre Hochleistungspfosten der S3-Serie mit Zubehör an, das auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist. Wählen Sie aus flachen und gebogenen Handlaufbefestigungsplatten für Handlaufanwendungen oder entscheiden Sie sich für passende Endkappen für flache Designs. Für Pfostenböden bieten unsere S3-Blankpfosten Vielseitigkeit. Sie können mit zwei Optionen kernmontiert oder gesichert werden: 1) Pfosten mit Epoxidharz oder 2) geschweißte Grundplatte mit einrastbarer Plattenabdeckung und Nivellierplatte, was Flexibilität und einfache Installation bietet.
Unsere Pfosten der S3-Serie sind für dickere Glasplatten ausgelegt und eignen sich für Innen- und Außenanwendungen . Sie erfüllen die Vorschriften für öffentliche Räume. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet die Einhaltung der Anforderungen an die Sicherheit von Menschenmengen und die Widerstandsfähigkeit gegen starke Windlasten. Damit sind sie die erste Wahl für jede kommerzielle Glasgeländeranwendung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |