Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurobase®106 Self-supporting steel for permanent formwork
Europerfil

Eurobase®106 Self-supporting steel for permanent formwork

Google-Übersetzung,

Stützschalung EUROBASE 106 (3.250.106) Metallprofil von Europerfil. Profilhöhe 106 mm, Nutzbreite 750 mm und Dicke von 0,75 mm bis 1,20 mm. Verzinkter 320 N/mm2 oder vorlackierter Stahl (gemäß XP P 34.301 und EN 10169) in den Standardfarben und -beschichtungen von Europerfil. CE-Kennzeichnung (EN 14782). Zusätzliche Ergänzungen: Polyethylendichtung je nach Profilquerschnitt, Plattenumfangswinkel.

Spezifikation
  • Support permanent formwork EUROBASE 106 (3.250.106) metal profile from Europerfil. Nerve height 106 mm, useful width 750 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. galvanised 320 N/mm2 or pre-lacquered steel (as per XP P 34.301 and EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Auxiliary complements: polyethylene seal depending on profile section, plate perimeter angles.

    translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions, plain mechanical curving** (minimum radius: 40 m for a 1mm thickness profile. Consult us for other thicknesses.) * Depending on the width of the supports. Technical sheet corresponding to a support width of 60mm. Consult our technical department for widths of 120 and 160 mm. ** Remark: the curving process decrease the profile cover width. Ask our technical department for longitudinal overlapping.

Technische Spezifikation
  • Referenznummereurobase_106_ep
  • ProduktfamilieRoof decking
  • ProduktgruppeMetal profile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)106
  • Breite (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit