Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurodesign®345 Self-supporting steel roof profile
Europerfil

Eurodesign®345 Self-supporting steel roof profile

Google-Übersetzung,

EURODESIGN® 345 architektonisches selbsttragendes Stahlprofil für Wandverkleidungen (1.AV.51). Profiltiefe 51 mm. Deckbreite 345 mm. Dicke von 0,6 mm bis 0,80 mm. Aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech (EN 10169) in Standardfarben und -beschichtungen von Europerfil. CE-Kennzeichnung (EN 14782). Vertikale und horizontale Fassadenmontage.

Spezifikation
  • EURODESIGN® 345 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 345 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Technische Spezifikation
  • Referenznummereurodesign_345_cs
  • ProduktfamilieEurodesign
  • ProduktgruppeRoofign
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)51
  • Breite (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit